2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereor
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

emile_maurin_8813022X50

Expand Table
EN
1/5
Long description
DES
Standard 1
NORME1
Standard 2
NORME2
Material
MATIERE
Coating
REVETEMENT
Certification / Accreditation
CERTIFICATION
Marque
MARQUE
Reference
REF
LOD Level
LODLEVEL
Nut posistion
POS [mm]
DXL
D [mm]
L [mm]
K [mm]
S [mm]
Information
INFOS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X60
400
0
20x60
20
60
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X70
400
0
20x70
20
70
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X80
400
0
20x80
20
80
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X90
400
0
20x90
20
90
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X100
400
0
20x100
20
100
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X110
400
0
20x110
20
110
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X120
400
0
20x120
20
120
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X130
400
0
20x130
20
130
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X140
400
0
20x140
20
140
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813020X150
400
0
20x150
20
150
12.5
32
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X50
400
0
22x50
22
50
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X60
400
0
22x60
22
60
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X70
400
0
22x70
22
70
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X80
400
0
22x80
22
80
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X90
400
0
22x90
22
90
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X100
400
0
22x100
22
100
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X110
400
0
22x110
22
110
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X120
400
0
22x120
22
120
14.0
36
INFOTEXTE
Boulon HRC à serrage contrôlé
NF070
EN 14399-3-10-K2
Acier classe 10.9
Brut
CE-NF
-
8813022X130
400
0
22x130
22
130
14.0
36
INFOTEXTE
Show compressed display (49 configurable products)
Order number8813022X50
ShorttextHexatech® HRC hight-strength structural bolting for preloading system HRC NF EN 14399-10-K2 NF 10.9 class - Plain
Latest change28.08.2024 09:39:10
Unit

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

IFC4

IFC4_IFCELEMENTASSEMBLY Element Assembly

OmniClass 2006

23-20_40_11_14_24 23-20 40 11 14 24 Screws

OmniClass

23-13 23 11 13 19 23-13 23 11 13 19 - Screws

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model